Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 32956 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 32956 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Leistungstrennschalter Compact NS630 NA, 630A, 3p

Weitere Eigenschaften anzeigen >
32956 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    NS400-630
    Baureihe
    Compact
    Produktname
    Compact NS630 NA
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Compact NS630 NA
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    DC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 630 A DC 250 V 1P
    DC-22A: 630 A DC 500 V 2 Pole in Serie
    DC-23A: 630 A DC 250 V 1P
    DC-23A: 630 A DC 500 V 2 Pole in Serie
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-3
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    630 A bei 60 °C
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    8,5 kA
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    500 V DC entspricht IEC 60947-3
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    NA
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-3
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    sichtbarer Bruch
    No
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947-3
    Zusatzmerkmale
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    Nennkurzzeitstrom Icw
    2,32 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
    6 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
    6 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
    mechanische Lebensdauer
    15000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
    elektrische Lebensdauer
    AC-22A: 15000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    AC-23A: 4000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    AC-23A: 8000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-3
    DC-23A: 4000 Zyklen 250 V DC entspricht IEC 60947-3
    DC-23A: 8000 Zyklen 250 V DC In/2 entspricht IEC 60947-3
    Anschlussraster
    45 mm
    Höhe
    255 mm
    Breite
    140 mm
    Tiefe
    110 mm
    Produktgewicht
    5,2 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    ASTA
    ASEFA
    KEMA
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /