Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Micrologic
Bild 33532 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

33532

Green premium brand logo
Bild 33532 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
33532
Green premium brand logo

Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 5A, 4p/3p, 4d/3d+N/2/3d

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430335320
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

33532 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
33538
Menge
1
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 01 Januar 2013
1
  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Compact
    Produktname
    Micrologic
    Produkt oder Komponententyp
    Steuereinheit
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    3P
    4P
    Beschr. der geschützen Pole
    3t + N/2
    4t
    3t
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic 5.0 A
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    Selektivschutz
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz (Kurzzeit)
    Kurzschlussschutz, unverzögert
    Überlastschutz (Langzeit)
    Auslöseeinheits-Nennwert
    630 A bei 50 °C
    800 A bei 50 °C
    1000 A bei 50 °C
    1250 A bei 50 °C
    1600 A bei 50 °C
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    9 regelbare Einstellungen
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,4...1 x In
    Typ d. langen Zeitverz.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    thermischer Speicher
    20 mn
    Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd
    1.5...10 x Ir
    Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.
    Einstellbar
    [tsd] Einstellbereich Kurzzeitverzögerung
    0…0,4 s I²t=aus
    0,1…0,4 s I²t=ein
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar 9 Parameter
    Bereich des Sofortsensors
    2...15 x In
    Aus
    zonenspez. Verriegelungs-ZSI
    Mit
    Übermittlung von Daten
    Messwert auslesen
    Schutz- und Alarmeinstellungen
    Displaytyp
    Digitale Anzeige
    Messart
    Amperemeter
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen15
    • Deutsch13
    • Englisch14
    • Chinesisch8
    • Französisch11
    • Italienisch9
    • Portugiesisch8
    • Russisch8
    • Spanisch9
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 74.1 MB
    Datum 26.09.18
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 4.9 MB
    Datum 01.05.16
    Größe pdf
    Größe 4.8 MB
    Datum 01.04.16
    Größe pdf
    Größe 14.6 MB
    Datum 01.03.12
    Größe pdf
    Größe 14.2 MB
    Datum 01.03.12
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 3.1 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 4.1 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 2.6 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 147.9 KB
    Datum 20.04.18
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 767.7 KB
    Datum 10.08.16
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 290.1 KB
    Datum 10.08.16
    Größe pdf
    Größe 1 MB
    Datum 17.12.10
    Beschreibung
    None
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33532_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    33532_REACH_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    33532_REACH_DECLARATION
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33532_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    33532_ROHS_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    33532_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33532_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    33532_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    33532_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /