Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschalter Compact NS1000L - Micrologic 5,0 - 1000 A - 3P 3d

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Compact
    Produktserie
    NS630b-1600
    Produkt oder Komponententyp
    Leistungsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Compact NS1000L
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Beschr. der geschützen Pole
    3t
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    L
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie A
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic 5.0
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Auslöseeinheits-Nennwert
    1000 A bei 50 °C
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Drehantrieb
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    Rückwand
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    (In) rated current up to 65 °C
    1000 A bei 50 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    1000 A
    Ausschaltvermögen
    130 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    150 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    150 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    100 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    130 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    150 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    150 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 NO/NC
    mechanische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
    3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
    3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
    4000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
    Lokale Signalisierung
    Funktionsanzeige
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    LSI
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz (Kurzzeit)
    Überlastschutz (Langzeit)
    Kurzschlussschutz, unverzögert
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    Einstellbar
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,4...1 x In
    Typ d. langen Zeitverz.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    thermischer Speicher
    20 mn
    Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd
    1.5...10 x Ir
    Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.
    Einstellbar
    [tsd] Einstellbereich Kurzzeitverzögerung
    0,1…0,4 s I²t=ein
    0…0,4 s I²t=aus
    Kurzzeitverzög--Einst. tsd
    0,02…0,5 s
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar
    Bereich des Sofortsensors
    2...15 x In
    Aus
    zonenspez. Verriegelungs-ZSI
    Mit
    Höhe
    327 mm
    Breite
    210 mm
    Tiefe
    147 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    ASTA
    ASEFA
    power losses
    34 W
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN 50102
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Compact NS630b - 1600 (Version 08)
    Datum 01.10.17
    Größe 3.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for 33560: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Version 1.0)
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Version 1.0)
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Version 1.0)
    Datum 25.09.13
    Größe 846.5 KB
    Datum 25.09.13
    Größe 605.5 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 12)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Version 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
    Datum 18.12.18
    Größe 653.1 KB
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RMRS Marine Certificate Compact NS630b-1600 (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate Compact NS630b-1600N-H-L-LB moulded case circuit breaker (Version 1.0)
    RINA Marine Certificate NS630b-1600N-H-L-Lb moulded case circuit breaker (Version 1.0)
    BV Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Version 1.0)
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Version 1.0)
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /