Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen ComPact NS > 630A
Bild 33562 Schneider Electric

33562

Green premium brand logo
Bild 33562 Schneider Electric
33562
Green premium brand logo

Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430335627
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Compact
    Produktserie
    NS630b-1600
    Produkt oder Komponententyp
    Leistungsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Compact NS1000H
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    4P
    Beschr. der geschützen Pole
    4t
    Neutralposition
    Links
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    H
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie B
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic 5.0
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Auslöseeinheits-Nennwert
    1000 A bei 50 °C
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Drehantrieb
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    Rückwand
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    (In) rated current up to 65 °C
    1000 A bei 50 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    1000 A
    Ausschaltvermögen
    42 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    52 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    31 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    37 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    48 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    52 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 NO/NC
    mechanische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
    4000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
    5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
    6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
    Lokale Signalisierung
    Funktionsanzeige
    Nennkurzzeitstrom Icw
    19,2 kA
    Neutral-Schutzeinstellung
    Ir
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    LSI
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz (Kurzzeit)
    Überlastschutz (Langzeit)
    Kurzschlussschutz, unverzögert
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    Einstellbar
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,4...1 x In
    Typ d. langen Zeitverz.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    thermischer Speicher
    20 mn
    Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd
    1.5...10 x Ir
    Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.
    Einstellbar
    [tsd] Einstellbereich Kurzzeitverzögerung
    0,1…0,4 s I²t=ein
    0…0,4 s I²t=aus
    Kurzzeitverzög--Einst. tsd
    0,02…0,5 s
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar
    Bereich des Sofortsensors
    Aus
    2...15 x In
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    zonenspez. Verriegelungs-ZSI
    Mit
    Höhe
    327 mm
    Breite
    280 mm
    Tiefe
    147 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    22 W
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN 50102
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen18
    • Deutsch7
    • Englisch15
    • Französisch10
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Beschreibung
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Größe pdf
    Größe 114.8 MB
    Datum 12.11.19
    Beschreibung
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 5.3 MB
    Datum 01.05.09
    User manual Compact NS630b - 1600 (Version 08)
    Beschreibung
    User manual Compact NS630b - 1600
    Größe pdf
    Größe 3.2 MB
    Datum 01.10.17
    Beschreibung
    User manual Compact NS630b - 1600
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for 33562: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Version 1.0)
    Beschreibung
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Größe pdf
    Größe 252.3 KB
    Datum 24.10.18
    Beschreibung
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    Größe zip
    Größe 1.6 MB
    Datum 25.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    Größe zip
    Größe 1.2 MB
    Datum 22.04.13
    Dateien im Dokument
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 653.1 KB
    Datum 18.12.18
    Größe pdf
    Größe 234.6 KB
    Datum 15.06.10
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 278.5 KB
    Datum 06.02.19
    Marine Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 38.6 KB
    Datum 10.05.19
    Größe pdf
    Größe 382.3 KB
    Datum 02.01.19
    Größe pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 10.08.18
    Größe pdf
    Größe 580.1 KB
    Datum 10.10.17
    Größe pdf
    Größe 646.6 KB
    Datum 10.10.17
    Größe pdf
    Größe 8.6 MB
    Datum 30.06.15
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Leistungsschalter Compact NS1000H - Micrologic 5,0 - 1000 A - 4P 4d
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /