Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Sensor + Vigi-Kabel
    Geräteanwendung
    Stromversorgung
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NS630b...1600
    Angebotstyp
    C4
    Zusatzmerkmale
    Typ des Stromwandlers
    Erdschlussschutz
    Nennstrom [In]
    1000 A
    630 A
    800 A
    1250 A
    1600 A
    Höhe
    Innenseite: 115 mm
    Außenseite: 216 mm
    Breite
    Innenseite: 280 mm
    Außenseite: 381 mm
    Tiefe
    71 mm
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil für Masterpact NW
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RECTANGULOR SENSOR FOR EARTH LEA KAGE PR (Version 1.0)
    Datum 05.09.13
    Größe 135.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 12)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /