Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Satz für rücks. Anschl. - vert. od. horiz. Einbau - 3P - für festen NS NT

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Rückseitiger Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT Masterpact NT02
    Masterpact NT Masterpact NT06
    Masterpact NT Masterpact NT08
    Masterpact NT Masterpact NT10
    Masterpact NT Masterpact NT12
    Masterpact NT Masterpact NT16
    Angebotstyp
    C4
    Beschreibung der Pole
    3P
    Nennstrom [In]
    630 A H1 Einschubtechnik
    630 A H2 Einschubtechnik
    630 A H3 Einschubtechnik
    630 A L1 Einschubtechnik
    800 A H1 Einschubtechnik
    800 A H2 Einschubtechnik
    800 A H3 Einschubtechnik
    800 A L1 Einschubtechnik
    1000 A H1 Einschubtechnik
    1000 A H2 Einschubtechnik
    1000 A H3 Einschubtechnik
    1000 A L1 Einschubtechnik
    1250 A H1 Einschubtechnik
    1250 A H2 Einschubtechnik
    1250 A H3 Einschubtechnik
    1600 A H1 Einschubtechnik
    1600 A H2 Einschubtechnik
    1600 A H3 Einschubtechnik
    800 A N1 Einschubtechnik
    1600 A H2T Einschubtechnik
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Rückseite
    Lokalisierung am Gerät
    Oberseite
    Unterseite
    Anschlussposition
    Horizontal
    Vertikal
    Anschlussraster
    70 mm
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil für Compact NS630b-1600
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /