Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen ComPact NS > 630A
Bild 33587 Schneider Electric

33587

Green premium brand logo
Bild 33587 Schneider Electric
33587
Green premium brand logo

Satz f. rücks. Anschl. - vert. od. horiz. Einbau - 4P - f. herausziehbaren NS NT

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430335870
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Rückseitiger Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT Masterpact NT02
    Masterpact NT Masterpact NT06
    Masterpact NT Masterpact NT08
    Masterpact NT Masterpact NT10
    Masterpact NT Masterpact NT12
    Masterpact NT Masterpact NT16
    Angebotstyp
    C4
    Beschreibung der Pole
    4P
    Nennstrom [In]
    630 A H1 Einschubtechnik
    630 A H2 Einschubtechnik
    630 A H3 Einschubtechnik
    630 A L1 Einschubtechnik
    800 A H1 Einschubtechnik
    800 A H2 Einschubtechnik
    800 A H3 Einschubtechnik
    800 A L1 Einschubtechnik
    1000 A H1 Einschubtechnik
    1000 A H2 Einschubtechnik
    1000 A H3 Einschubtechnik
    1000 A L1 Einschubtechnik
    1250 A H1 Einschubtechnik
    1250 A H2 Einschubtechnik
    1250 A H3 Einschubtechnik
    1600 A H1 Einschubtechnik
    1600 A H2 Einschubtechnik
    1600 A H3 Einschubtechnik
    1600 A H2T Einschubtechnik
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Rückseite
    Anschlussposition
    Horizontal
    Vertikal
    Anschlussraster
    70 mm
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil für Compact NS630b-1600
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen9
    • Deutsch11
    • Englisch9
    • Chinesisch8
    • Französisch8
    • Italienisch8
    • Portugiesisch8
    • Russisch8
    • Spanisch8
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for 33587: rear connection kit - 4 poles - for Compact NS/NT (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 33587: rear connection kit - 4 poles - for Compact NS/NT (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Größe zip
    Größe 158.1 KB
    Datum 22.04.13
    Dateien im Dokument
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 3.1 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 2.6 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 4.1 MB
    Datum 23.04.18
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 204.2 KB
    Datum 04.01.12
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33587_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    33587_REACH_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 07.12.19
    Beschreibung
    33587_REACH_DECLARATION
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33587_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    33587_ROHS_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 07.12.19
    Beschreibung
    33587_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    33587_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    33587_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 07.12.19
    Beschreibung
    33587_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /