Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 33652 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 33652 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

auxiliary contact - OF - 1 NO/NC - 6 A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
33652 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    OF
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfskontakt
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Compact NS1600b...3200
    Angebotstyp
    C4
    C5
    Zusammens. d. Signalkontakte
    1 NO/NC
    Zusatzmerkmale
    Typ der Zusatzkontakte
    Standard
    Montagevariante
    Befestigt
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    6 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-12: 6 A bei 110 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 0,1 A bei 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 1,5 A bei 480 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 2 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 4 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 6 A bei 24 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 6 A bei 48 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A bei 250 V DC
    DC-12: 0,6 A bei 110 V DC
    DC-12: 2,5 A bei 48 V DC
    DC-12: 6 A bei 24 V DC
    DC-14: 0,03 A bei 250 V DC
    DC-14: 0,05 A bei 110 V DC
    DC-14: 0,2 A bei 48 V DC
    DC-14: 1 A bei 24 V DC
    minimale Last
    100 mA bei 24 V
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /