Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Nicht-einstellbares Zeitrelais für Spannungsauslöser MN, 100/130 V AC/DC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    MN-Verzögerungseinheit
    Produkt oder Komponententyp
    Time delay auxiliary
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NSX
    Compact NS630b...1600
    Compact NS1600b...3200
    Angebotstyp
    C4
    C5
    Typ des Spannungsauslösers
    Unverzögert
    Steuerkreisspannung
    100...130 V AC 50/60 Hz
    100...130 V DC
    Zusatzmerkmale
    Impulsdauer
    200 ms
    Zeitverzögerungsbereich
    0.25 s
    Schwellen-Auslösespannung
    0.35...0.7 Un offen
    0.85 Un schließen
    Stromvers.-Halteleistung
    4.5 VA
    Stromvers.-Eingangsleistung
    200 VA
    Reaktionszeit
    0,25 s
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil für Compact NS630b-1600
    Ersatzteil für Compact NS1600b-3200
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NON-ADJUSTABLE DELAY UNIT FOR (Version 1.0)
    Datum 01.08.18
    Größe 707.5 KB
    Datum 01.08.18
    Größe 353.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 33684: non - adjustable time delay relay for voltage release MN - 100/130 V AC/DC (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /