Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Motorantriebsmodul
    Produkt oder Komponententyp
    Motormechanismus
    Geräteanwendung
    Automatische Federspannung
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600 Leistungsschalter
    Nennstrom [In]
    1250 A
    1600 A
    630 A
    800 A
    1000 A
    Steuerkreisspannung
    380...415 V AC 50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Betätigungsart
    Standard
    Typ des Steuersignals
    Impuls
    Gehalten
    Montagevariante
    Befestigt
    Reaktionszeit
    < 600 ms (offen)
    < 80 ms (schließen)
    maximum power consumption in VA
    500 VA
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter und Leistungstrennschalter | Compact NSX und NSXm · Compact NS · Compact INS/INV (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /