Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ECO Modbus COM-Modul für elektr. betriebene herausziehbare NS630b-1600

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Eco Modbus COM
    Produkt oder Komponententyp
    Kommunikationsmodul
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Angebotstyp
    C4
    Zusatzmerkmale
    Kommunikationsnetztyp
    Eco Modbus
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Betätigungsart
    Elektrisch betätigt
    Lokalisierung am Gerät
    Grundrahmen
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    maximum supply current
    0,03 A
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP40
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter und Leistungstrennschalter | Compact NSX und NSXm · Compact NS · Compact INS/INV (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /