Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Hilfskontakt, Prüfposition NO/NC 6A 240V, Masterpact NT/NW

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Testposition Kontakt
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfskontakt
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NS630b...1600
    Angebotstyp
    C4
    Zusammens. d. Signalkontakte
    1 NO/NC
    Zusatzmerkmale
    Typ der Zusatzkontakte
    Standard
    Hilfskontaktschaltungen
    Testposition
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-12: 6 A bei 690 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 8 A bei 240 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 8 A bei 380 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 8 A bei 480 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,8 A bei 125 V DC
    DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC
    DC-12: 0,3 A bei 150 V DC
    minimale Last
    100 mA bei 24 V
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter und Leistungstrennschalter | Compact NSX und NSXm · Compact NS · Compact INS/INV (Version 2.0)
    Masterpact UR (Version 1.2)
    Datum 11.10.18
    Größe 16.8 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    Masterpact NW - Zusatzausrüstungen des Chassis (Version 01)
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Zusatzausrüstungen des Chassis (Version 01)
    Contacts de position Embroché/ Débroché pour Compact NS630b-1600 / Masterpact NT (Version 03)
    Notice dinstallation Compact NS630b-1600 / Masterpact NT: Accessoires du châssis (Version 05)
    Contacts de position embroché / débroché - Masterpact NW (Version 04)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /