Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 33852 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 33852 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Modbus COM-Modul für herausziehbares Chassis NS630b-1600

Weitere Eigenschaften anzeigen >
33852 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Modbus COM
    Produkt oder Komponententyp
    Kommunikationsmodul
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT
    Compact NS1600b...3200
    Masterpact NT UL 489
    Masterpact NW UL 489
    Masterpact NW
    Angebotstyp
    C5
    Zusatzmerkmale
    Kommunikationsnetztyp
    Modbus
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Lokalisierung am Gerät
    Gehäuse
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    maximum supply current
    0,03 A
    Höhe
    90 mm
    Breite
    54 mm
    Tiefe
    58 mm
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MODBUS COM MODULE FOR CHASSIS (Version 1.0)
    Datum 25.09.13
    Größe 393.4 KB
    Datum 25.09.13
    Größe 449.4 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /