Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Lasttrennsch. Compact NS2000 NA, 3 P, 2000A/690V AC -Kipphebel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktname
    Compact NS
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Compact NS2000 NA
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Angebotstyp
    C5
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    performance level
    NA
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-3
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-3
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    2000 A bei 60 °C
    Nennkurzzeitstrom Icw
    32 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    135 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    sichtbarer Bruch
    No
    mechanische Lebensdauer
    6000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
    elektrische Lebensdauer
    AC-23A: 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Anschlussraster
    115 mm
    Höhe
    350 mm
    Breite
    420 mm
    Tiefe
    160 mm
    Produktgewicht
    23 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    ASTA
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Leistungsschalter und Leistungstrennschalter | Compact NSX und NSXm · Compact NS · Compact INS/INV (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact NS1600bb to NS3200 3 (Version 1.0)
    Datum 21.04.13
    Größe 958.6 KB
    Datum 21.04.13
    Größe 474.9 KB
    3P BASIC FRAME (Version 1.0)
    Datum 12.09.13
    Größe 989.2 KB
    Datum 12.09.13
    Größe 514 KB
    CAD files for 34027: Front-connected switch-disconnectorCompact NS1600bb to NS3200 3P; fixed manually operated (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Neutre à droite Masterpact NT06-16 (Version 03)
    Datum 02.08.18
    Größe 1.9 MB
    Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 12)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600NA SW (Version 1.0)
    RMRS Marine Certificate Compact NS630b-1600NA_SW (Version 1.0)
    BV Marine Certificate Compact NS630b-1600 SW (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /