Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    C1251 1000 V
    NS100-250
    INV320-630
    INV100-250
    NS100-250 DC
    INSJ400
    NSJ400-600
    NSF150-250
    INS320-630
    NSX100-250
    NSX400-630
    NSX400-630 DC
    Easypact CVS400-630
    INV630b-2500
    Easypact CVS100-250
    NSX100-250 DC
    NS400-630 DC
    NR100-630
    INS250
    INS630b-2500
    NS400-630
    C1251 DC
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Schlüsselverriegelung
    Produkt oder Komponententyp
    Schlüsselschalter
    Zubehör-/Teilekategorie
    Schlüsselverriegelungszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    EasyPact EXE
    Compact NSF
    Compact NSJ
    Compact NR
    Compact INS
    Compact INV
    EasyPact CVS
    Compact NSX
    Compact NSX DC
    Menge pro Satz
    Satz à 2 Stück
    Zusatzmerkmale
    Typ der Tastensperre
    Zylinder
    Schlüsselnummer
    KS5 B24 D4Z
    Anzahl Tasten
    1
    Produktkompatibilität
    Compact INV320...630
    Compact INS250
    Compact INV100...250
    Compact INV630b...2500
    Compact NSX400...630
    Compact NSX100...250
    Compact INS630b...2500
    Compact INS320...630
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteile
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Anwendung und Beschreibung
    Operation
    1200
    Duration of operation
    3,5 min.
    Operation Description
    Assembly and test
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Kasachisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Estnisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TRANSFERPACT SOURCE -CHANGOVER CATALOGUE (Version 1.1)
    Catalogue compact INS/INV40 à 2500A (Version 2.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 34.9 MB
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    catalog source changeover system- Compact NS/NSX/INS-INV/Masterpact (Version 2.1)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Datum 01.04.18
    Größe 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Version 00)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Références des Compact NR100 à 630 (Version 5.0)
    Datum 25.11.10
    Größe 880.5 KB
    Inverseur de source Compact NS100 à NS630 et C801 à C1251 (Version 4.0)
    Compact 1251 -Références (Version 5.0)
    Datum 26.11.10
    Größe 938.7 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /