Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 44900 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 44900 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

auxiliary contact 1 OC and 1 SD

Weitere Eigenschaften anzeigen >
44900 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    C1251 1000 V
    C1251 DC
    Kurzbezeichnung des Geräts
    1 OF + 1 SD
    Zusammens. d. Signalkontakte
    2 NO/NC
    Zusatzmerkmale
    Typ der Zusatzkontakte
    Standard
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    2 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    1 A bei 48 V DC
    5 A bei 220 V AC
    2,8 A bei 24 V DC
    0,1 A bei 220 V DC
    0,3 A bei 110 V DC
    1,4 A bei 380 V AC
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Französisch
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact 1251 -Références (Version 5.0)
    Datum 26.11.10
    Größe 938.7 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /