Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 44912 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 44912 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

voltage release Compact MX - 110..130 V DC/AC 50/60Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
44912 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    MX
    Produkt oder Komponententyp
    Spannungsauslöser
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Kompatible Produktfamilie
    Compact C
    Typ des Spannungsauslösers
    Arbeitsstromauslöser
    Steuerkreisspannung
    110...130 V AC 50/60 Hz
    110...130 V DC
    Zusatzmerkmale
    Typ des Steuersignals
    Gehalten
    Impuls
    Impulsdauer
    >= 20 ms
    Schwellen-Auslösespannung
    0.7...1.1 x Un
    Reaktionszeit
    50 ms
    Zusatzanschlussklemme
    Schraubanschluss0…1,5 mm²
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /