Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 44924 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 44924 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

voltage release Compact MN - 48 V DC/AC 50Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
44924 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    MN
    Produkt oder Komponententyp
    Spannungsauslöser
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Kompatible Produktfamilie
    Compact C
    Typ des Spannungsauslösers
    Unterspannungsauslösung
    Steuerkreisspannung
    48 V DC
    Zusatzmerkmale
    Schwellen-Auslösespannung
    0.35...0.7 Un Öffnung
    0.85 Un Schließung
    Stromvers.-Halteleistung
    < 5 W
    Reaktionszeit
    < 50 ms
    Zusatzanschlussklemme
    Schraubanschluss0…1,5 mm²
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Französisch
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact 1251 -Références (Version 5.0)
    Datum 26.11.10
    Größe 938.7 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /