Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Abnehmbares Kipp-Vorhängeschloss, für C1251 1000V/C1251 DC/NS630b-1600

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    NS630b-1600
    C1251 DC
    C1251 1000 V
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser
    Produkt oder Komponententyp
    Schloss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Schlüsselverriegelungszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Compact NS630b...1600
    Angebotstyp
    C4
    Zusatzmerkmale
    Zweck der Blockierung
    Kippschalter
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Abnehmbar
    1 bis 3 Vorhängeschlösser
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteil für Compact NS630b-1600
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Griechisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Estnisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Leistungsschalter in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 12)
    Leistungsschalter mit Motorantrieb in Festeinbau und Einschubtechnik, Zusatzausrüstungen (Version 10)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact 1251 -Références (Version 5.0)
    Datum 26.11.10
    Größe 938.7 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /