Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Grundrahmen, Masterpact NT06H2, 630A, 3p, fest

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Masterpact NT
    Produkt oder Komponententyp
    Grundrahmen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Masterpact NT06
    Leistungsschalterbezeichnung
    Masterpact NT06H2
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    H2
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie B
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Montagevariante
    Befestigt
    Nennstrom [In]
    630 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV entspricht IEC 60947-2
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
    105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
    105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    630 A
    Ausschaltvermögen
    42 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    mechanische Lebensdauer
    12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    elektrische Lebensdauer
    3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    Anschlussraster
    70 mm
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
    integrierter Sofortschutz
    81…99 kA
    max. Abschaltdauer
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    Höhe
    301 mm
    Breite
    276 mm
    Tiefe
    196 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    LCIE
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Version 1.0)
    NT 3P BASIC FRAME FIXED (Version 1.0)
    Datum 10.09.13
    Größe 622.5 KB
    Datum 10.09.13
    Größe 568.6 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Version 01)
    Verrouillage position ouvert - Masterpact NT (Version 03)
    Masterpact NT - Zusatzausrüstungen des Leistungsschalters (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
    Datum 18.12.18
    Größe 653.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Masterpact NT (Version 1.1)
    Datum 04.03.10
    Größe 979.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /