Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen MasterPact NT
Bild 47128 Schneider Electric

47128

Green premium brand logo
Bild 47128 Schneider Electric
47128
Green premium brand logo

Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430471288
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Masterpact NT
    Produkt oder Komponententyp
    Grundrahmen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Masterpact NT08
    Leistungsschalterbezeichnung
    Masterpact NT08H2
    Beschreibung der Pole
    4P
    Neutralposition
    Links
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    H2
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie B
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Montagevariante
    Befestigt
    Nennstrom [In]
    800 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV entspricht IEC 60947-2
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
    105 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
    105 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    800 A
    Ausschaltvermögen
    42 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    50 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    mechanische Lebensdauer
    12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    elektrische Lebensdauer
    3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    Anschlussraster
    70 mm
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
    integrierter Sofortschutz
    81…99 kA
    max. Abschaltdauer
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    Höhe
    301 mm
    Breite
    346 mm
    Tiefe
    196 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    LCIE
    ASEFA
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen17
    • Deutsch16
    • Englisch17
    • Chinesisch11
    • Französisch16
    • Italienisch13
    • Portugiesisch11
    • Russisch11
    • Spanisch14
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 4.9 MB
    Datum 01.05.16
    Größe pdf
    Größe 4.8 MB
    Datum 01.04.16
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for 47128: Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 4P; fixed (Version 1.0)
    Beschreibung
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Größe pdf
    Größe 276.9 KB
    Datum 24.10.18
    Beschreibung
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    NT 08 N 4P BASIC FRAME FIXED (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    Größe zip
    Größe 923.6 KB
    Datum 10.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    534.7 KB
    zip
    388.9 KB
    Größe zip
    Größe 2.3 MB
    Datum 21.04.13
    Dateien im Dokument
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 1.9 MB
    Datum 02.08.18
    Größe pdf
    Größe 3.1 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 147.9 KB
    Datum 20.04.18
    Größe pdf
    Größe 4.2 MB
    Datum 01.10.17
    Größe pdf
    Größe 5.3 MB
    Datum 01.05.16
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 653.1 KB
    Datum 18.12.18
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 277.8 KB
    Datum 27.06.19
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Masterpact NT (Version 1.1)
    Beschreibung
    None
    Größe pdf
    Größe 979.5 KB
    Datum 04.03.10
    Beschreibung
    None
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, fest
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /