Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschalter Masterpact NT02H1 - 250 A - 3-polig - ausziehbar - ohne Auslöser

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Masterpact NT
    Produkt oder Komponententyp
    Grundrahmen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Masterpact NT02
    Leistungsschalterbezeichnung
    Masterpact NT02
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    H1
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Nennstrom [In]
    250 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV entspricht IEC 60947-2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    250 A
    Ausschaltvermögen
    42 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    mechanische Lebensdauer
    12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    elektrische Lebensdauer
    3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    Anschlussraster
    70 mm
    Nennkurzzeitstrom Icw
    24 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
    Höhe
    322 mm
    Breite
    288 mm
    Tiefe
    276,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    LCIE
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Version 01)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    Verrouillage position ouvert - Masterpact NT (Version 03)
    Masterpact NT - Zusatzausrüstungen des Leistungsschalters (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
    Datum 18.12.18
    Größe 653.1 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /