Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen MasterPact NT
Bild 47205 Schneider Electric

47205

Green premium brand logo
Bild 47205 Schneider Electric
47205
Green premium brand logo

Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430472056
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Masterpact NT
    Produkt oder Komponententyp
    Grundrahmen
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Masterpact NT06
    Leistungsschalterbezeichnung
    Masterpact NT06H1
    Beschreibung der Pole
    4P
    Neutralposition
    Links
    Netzwerkanschluss
    AC
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    H1
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie B
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Nennstrom [In]
    630 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV entspricht IEC 60947-2
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    88 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
    88 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
    88 kA 525 V AC bei 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    LS-SW-Nennstrom
    630 A
    Ausschaltvermögen
    42 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    42 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    mechanische Lebensdauer
    12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    elektrische Lebensdauer
    3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-2
    Anschlussraster
    70 mm
    Nennkurzzeitstrom Icw
    24 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s entspricht IEC 60947-2
    42 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
    max. Abschaltdauer
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    Höhe
    322 mm
    Breite
    358 mm
    Tiefe
    276,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-2
    Produktzertifizierungen
    LCIE
    ASEFA
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen15
    • Deutsch13
    • Englisch14
    • Chinesisch8
    • Französisch13
    • Italienisch10
    • Portugiesisch8
    • Russisch8
    • Spanisch11
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 4.9 MB
    Datum 01.05.16
    Größe pdf
    Größe 4.8 MB
    Datum 01.04.16
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    4P BASIC FRAME DRAWOUT (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    948.2 KB
    zip
    409.9 KB
    Größe zip
    Größe 1.3 MB
    Datum 12.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    948.2 KB
    zip
    409.9 KB
    Größe zip
    Größe 2.1 MB
    Datum 21.04.13
    Dateien im Dokument
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Merkblatt
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 1.9 MB
    Datum 02.08.18
    Größe pdf
    Größe 3.1 MB
    Datum 23.04.18
    Größe pdf
    Größe 147.9 KB
    Datum 20.04.18
    Größe pdf
    Größe 5.3 MB
    Datum 01.05.16
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 653.1 KB
    Datum 18.12.18
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 277.8 KB
    Datum 27.06.19
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Masterpact NT (Version 1.1)
    Beschreibung
    None
    Größe pdf
    Größe 979.5 KB
    Datum 04.03.10
    Beschreibung
    None
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /