Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Trennschalter Masterpact NT10HA, 3p, 1000A, 690 V, Einschub

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Masterpact
    Produktname
    Masterpact NT
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Masterpact NT10
    Trennschaltername
    Masterpact NT10HA
    Geräteanwendung
    Schutz
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Nennbetriebsstrom Ie
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    12 kV entspricht IEC 60947-3
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    75 kA 220-690 V AC bei 50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    HA
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-3
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    sichtbarer Bruch
    No
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Zusatzmerkmale
    Betätigungsart
    Drucktaster
    Montagevariante
    Einschubtechnik
    Montagehalterung
    Gehäuse
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
    36 kA während 0.5 s entspricht IEC 60947-3
    36 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
    mechanische Lebensdauer
    12500 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
    elektrische Lebensdauer
    AC-23A: 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
    AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3
    Anschlussraster
    70 mm
    Höhe
    301 mm
    Breite
    276 mm
    Tiefe
    196 mm
    Produktgewicht
    14 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    LCIE
    ASEFA
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for 47252: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Version 1.0)
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Version 1.0)
    molded case switch disconnector Compact (Version 1.0)
    Datum 12.09.13
    Größe 887.8 KB
    Datum 12.09.13
    Größe 456.6 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Version 01)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Version 12)
    Verrouillage position ouvert - Masterpact NT (Version 03)
    Masterpact NT - Zusatzausrüstungen des Leistungsschalters (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
    Datum 18.12.18
    Größe 653.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Masterpact NT (Version 1.1)
    Datum 04.03.10
    Größe 979.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /