Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Micrologic 2,0 E für MASTERPACT NT/NW, Monoblock

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Masterpact
    Produktname
    Micrologic
    Produkt oder Komponententyp
    Steuereinheit
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT06...16
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    4P
    3P
    Beschr. der geschützen Pole
    4t
    3t
    3t + N/2
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic 2.0 E
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    Basisschutz
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz, unverzögert
    Überlastschutz (Langzeit)
    Auslöseeinheits-Nennwert
    630 A bei 50 °C
    800 A bei 50 °C
    1000 A bei 50 °C
    1250 A bei 50 °C
    1600 A bei 50 °C
    2000 A bei 50 °C
    2500 A bei 50 °C
    3200 A bei 50 °C
    4000 A bei 50 °C
    5000 A bei 50 °C
    6300 A bei 50 °C
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Befestigt
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    9 regelbare Einstellungen
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,4...1 x In
    Typ d. langen Zeitverz.-Einst.
    9 regelbare Einstellungen
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    thermischer Speicher
    20 mn
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar 9 Parameter
    Bereich des Sofortsensors
    1,5...10 x Ir
    zonenspez. Verriegelungs-ZSI
    Mit
    Übermittlung von Daten
    Messwert auslesen
    Schutz- und Alarmeinstellungen
    Displaytyp
    Digitale Anzeige
    Messart
    Kilowattstundenzähler
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    Unités de contrôle Micrologic A et E - Manuel utilisateur (Version 08)
    Micrologic A and E Control units - User manual (Version 07)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TRIP UNIT MICROLOGIC (Version 1.0)
    Datum 05.09.13
    Größe 883.7 KB
    Datum 05.09.13
    Größe 374.4 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /