Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XF
    Produkt oder Komponententyp
    Spannungsauslöser
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Steuerkreisspannung
    24 V AC 50/60 Hz
    24...30 V DC
    Zusatzmerkmale
    Schwellen-Auslösespannung
    0.85...1.1 Un
    Stromvers.-Halteleistung
    4.5 W
    Montagevariante
    Befestigt
    Reaktionszeit
    55 ms (Masterpact NT)
    70 ms bei 800 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 1000 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 1250 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 1600 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 2000 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 2500 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 3200 A (Masterpact NW)
    70 ms bei 4000 A (Masterpact NW)
    80 ms bei 4000 A (Masterpact NW)
    80 ms bei 5000 A (Masterpact NW)
    80 ms bei 6300 A (Masterpact NW)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 01.04.16
    Größe 4.8 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /