Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Hilfskontakt SDE - 6 A - 1 NO/NC - für Masterpact NW

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SDE
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfskontakt
    Geräteanwendung
    Anschluss
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NW Leistungsschalter
    Zusammens. d. Signalkontakte
    1 NO/NC
    Zusatzmerkmale
    Typ der Zusatzkontakte
    Standard
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    6 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-12: 3 A bei 690 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 3 A bei 24/48 V DC
    AC-12: 5 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,15 A bei 250 V DC
    DC-12: 0,3 A bei 125 V DC
    minimale Last
    100 mA bei 24 V
    Zubehör-/Teilekategorie
    Ersatzteile für Masterpact NW
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Contact SDE supplémentaire - Masterpact NT (Version 03)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SDE CONTACT NUM 2 (Version 1.0)
    Datum 10.09.13
    Größe 731.9 KB
    Datum 10.09.13
    Größe 754.9 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Contact SDE supplémentaire - Masterpact NW (Version 02)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Version 12)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /