Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Rücks. Anschl. horizontale Montage unten, für NW 08-20, 3p

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Rückseitiger Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NW Masterpact NW08 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW10 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW12 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW16 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW20 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW02 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW08 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW16 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW10 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW12 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW20 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW02 Leistungsschalter
    Beschreibung der Pole
    3P
    Nennstrom [In]
    800 A H1 Einschubtechnik
    800 A H2 Einschubtechnik
    800 A H3 Einschubtechnik
    800 A L1 Einschubtechnik
    1000 A H1 Einschubtechnik
    1000 A H2 Einschubtechnik
    1000 A H3 Einschubtechnik
    1000 A L1 Einschubtechnik
    1250 A H1 Einschubtechnik
    1250 A H2 Einschubtechnik
    1250 A H3 Einschubtechnik
    1600 A H1 Einschubtechnik
    1600 A H2 Einschubtechnik
    1600 A H3 Einschubtechnik
    800 A N1 Einschubtechnik
    800 A NA befestigt
    1000 A NA befestigt
    1250 A NA befestigt
    1600 A NA befestigt
    800 A H1 befestigt
    800 A H2 befestigt
    800 A H3 befestigt
    800 A L1 befestigt
    800 A HA befestigt
    1000 A H1 befestigt
    1000 A H2 befestigt
    1000 A H3 befestigt
    1000 A L1 befestigt
    1000 A HA befestigt
    1250 A H1 befestigt
    1250 A H2 befestigt
    1250 A H3 befestigt
    1250 A HA befestigt
    1600 A H1 befestigt
    1600 A H2 befestigt
    1600 A H3 befestigt
    1600 A HA befestigt
    800 A HA Einschubtechnik
    1000 A HA Einschubtechnik
    1250 A HA Einschubtechnik
    1600 A HA Einschubtechnik
    1250 A HF Einschubtechnik
    800 A N1 befestigt
    1000 A N1 befestigt
    1250 A L1 befestigt
    1250 A N1 befestigt
    1600 A N1 befestigt
    1600 A L1 befestigt
    1600 A N1 Einschubtechnik
    1600 A L1 Einschubtechnik
    800 A H2A Einschubtechnik
    1000 A N1 Einschubtechnik
    1000 A H2A Einschubtechnik
    1250 A N1 Einschubtechnik
    1250 A H2A Einschubtechnik
    1250 A L1 Einschubtechnik
    1600 A H2A Einschubtechnik
    2000 A H1 Einschubtechnik
    2000 A H2 Einschubtechnik
    2000 A H2A Einschubtechnik
    800 A H2A befestigt
    800 A H10 befestigt
    800 A H1b befestigt
    800 A N2 befestigt
    1000 A H2A befestigt
    1000 A H10 befestigt
    1000 A H1b befestigt
    1000 A N2 befestigt
    1250 A H2A befestigt
    1250 A H10 befestigt
    1250 A H1b befestigt
    1250 A N2 befestigt
    1600 A H2A befestigt
    1600 A H10 befestigt
    1600 A H1T befestigt
    1600 A H1b befestigt
    1600 A N2 befestigt
    2000 A H1 befestigt
    2000 A H2 befestigt
    2000 A H2A befestigt
    2000 A H10 befestigt
    2000 A H1T befestigt
    2000 A L1 befestigt
    2000 A H1b befestigt
    2000 A N2 befestigt
    2000 A H3 befestigt
    800 A HF befestigt
    1000 A HF befestigt
    1250 A HF befestigt
    1600 A HF befestigt
    2000 A HA befestigt
    2000 A HF befestigt
    800 A H10 Einschubtechnik
    800 A H1b Einschubtechnik
    800 A N2 Einschubtechnik
    800 A NA Einschubtechnik
    800 A HF Einschubtechnik
    800 A HA10 Einschubtechnik
    1000 A H10 Einschubtechnik
    1000 A H1b Einschubtechnik
    1000 A N2 Einschubtechnik
    1000 A NA Einschubtechnik
    1000 A HF Einschubtechnik
    1000 A HA10 Einschubtechnik
    1250 A H10 Einschubtechnik
    1250 A H1b Einschubtechnik
    1250 A N2 Einschubtechnik
    1250 A NA Einschubtechnik
    1250 A HA10 Einschubtechnik
    1600 A H10 Einschubtechnik
    1600 A H1T Einschubtechnik
    1600 A H1b Einschubtechnik
    1600 A N2 Einschubtechnik
    1600 A NA Einschubtechnik
    1600 A HF Einschubtechnik
    1600 A HA10 Einschubtechnik
    2000 A H10 Einschubtechnik
    2000 A H1T Einschubtechnik
    2000 A H1b Einschubtechnik
    2000 A HA Einschubtechnik
    2000 A HF Einschubtechnik
    2000 A HA10 Einschubtechnik
    800 A HA10 befestigt
    1000 A HA10 befestigt
    1250 A HA10 befestigt
    1600 A HA10 befestigt
    2000 A HA10 befestigt
    250 A H1 Einschubtechnik
    2000 A N2 Einschubtechnik
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Rückseite
    Lokalisierung am Gerät
    Unterseite
    Anschlussposition
    Horizontal
    Anschlussraster
    115 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /