Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Rückseitige Anschlüsse horizontale Montage unten, für NW 25-32, 3p

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Rückseitiger Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NW Masterpact NW20 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW25 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW32 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW32 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW20 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW25 Leistungsschalter
    Beschreibung der Pole
    3P
    Nennstrom [In]
    3200 A H1 Einschubtechnik
    3200 A H2 Einschubtechnik
    3200 A H3 Einschubtechnik
    3200 A H1 befestigt
    3200 A H2 befestigt
    3200 A L1 Einschubtechnik
    2000 A H3 Einschubtechnik
    2000 A L1 Einschubtechnik
    2500 A H1 Einschubtechnik
    2500 A H1T Einschubtechnik
    2500 A H2 Einschubtechnik
    2500 A H2A Einschubtechnik
    3200 A H1T Einschubtechnik
    3200 A H2A Einschubtechnik
    2500 A N1 befestigt
    2500 A H1 befestigt
    2500 A H2 befestigt
    2500 A H2A befestigt
    2500 A H1T befestigt
    2500 A L1 befestigt
    2500 A H1b befestigt
    2500 A N2 befestigt
    3200 A H2A befestigt
    3200 A H1T befestigt
    3200 A L1 befestigt
    3200 A H1b befestigt
    3200 A HA befestigt
    3200 A HF befestigt
    2500 A HA befestigt
    2500 A HF befestigt
    2500 A N1 Einschubtechnik
    2500 A L1 Einschubtechnik
    2500 A H1b Einschubtechnik
    2500 A N2 Einschubtechnik
    2500 A HA Einschubtechnik
    2500 A HF Einschubtechnik
    2500 A HA10 Einschubtechnik
    3200 A H1b Einschubtechnik
    3200 A HA Einschubtechnik
    3200 A HF Einschubtechnik
    3200 A HA10 Einschubtechnik
    2500 A HA10 befestigt
    3200 A HA10 befestigt
    2500 A H3 Einschubtechnik
    2500 A H10 Einschubtechnik
    3200 A H10 Einschubtechnik
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Rückseite
    Lokalisierung am Gerät
    Unterseite
    Anschlussposition
    Horizontal
    Anschlussraster
    115 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Bottom rear horizontal connection Masterpact NW08 to NW32 3P (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Version 12)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /