Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Vorders. Anschl. Montage oben, für NW 08-16, 4p

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Vorderseitiger Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NW Masterpact NW08 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW10 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW12 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW16 Lasttrennschalter
    Masterpact NW Masterpact NW08 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW16 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW10 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW12 Leistungsschalter
    Masterpact NW Masterpact NW02 Leistungsschalter
    Beschreibung der Pole
    4P
    Nennstrom [In]
    800 A H1 befestigt
    800 A H2 befestigt
    800 A L1 befestigt
    800 A HA befestigt
    1000 A H1 befestigt
    1000 A H2 befestigt
    1000 A L1 befestigt
    1000 A HA befestigt
    1250 A H1 befestigt
    1250 A H2 befestigt
    1250 A HA befestigt
    1600 A H1 befestigt
    1600 A H2 befestigt
    1600 A HA befestigt
    800 A N1 befestigt
    1000 A N1 befestigt
    1250 A L1 befestigt
    1250 A N1 befestigt
    1600 A N1 befestigt
    1600 A L1 befestigt
    800 A H2A befestigt
    800 A H1b befestigt
    800 A N2 befestigt
    1000 A H1b befestigt
    1000 A N2 befestigt
    1250 A H1b befestigt
    1250 A N2 befestigt
    1600 A H1b befestigt
    1600 A N2 befestigt
    800 A HF befestigt
    1000 A HF befestigt
    1250 A HF befestigt
    1600 A HF befestigt
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Front
    Lokalisierung am Gerät
    Oberseite
    Anschlussraster
    115 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /