Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Drehantrieb verlängert, Frontantrieb, f. INF 100-160A, Griff, rot

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    INF100-160
    INF32
    INF40
    INF63
    INF200-250
    Produkt oder Komponententyp
    Drehantrieb
    Zubehör-/Teiletyp
    Steuerungszubehör
    Grifffarbe
    Rot
    Farbe der Grifffrontplatte
    Gelb
    Montageart des Drehgriffs
    Verlängert
    Zusatzmerkmale
    Verriegelung des Drehgriffs
    3 Vorhängeschlösser
    Montagepos. des Drehgriffs
    Front
    Seitlich
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Türkisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Lettisch
    • Griechisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EXT BLACK HANDLE(65MM) FOR INF63/160A SW (Version 1.0)
    Datum 14.08.13
    Größe 557.4 KB
    Datum 14.08.13
    Größe 408.3 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB-Certificate-FI8696-A1-INFB-D63 (Version 1.0)
    Datum 21.06.16
    Größe 298.1 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Connected switch-fuses Fupact INF630/800 (Version 05)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /