Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Sepam series 20
    Sepam series 40
    Sepam-Serie 60
    Sepam series 80
    Kurzbezeichnung des Geräts
    DSM303
    HMI-Typ
    Remote Advanced
    Zusatzmerkmale
    UMI-Anzeige
    Sepam-Parametereinstellung
    Version der Sepam- und Remote-Module
    Mess- und Diagnosedaten
    Schutzeinstellungen
    Alarme und Betriebsmeldungen
    Status von Logikeingängen
    UMI-Steuerung
    Alarmbestätigung
    Ausgangstest
    Sepam-Rückstellung
    Lokale Signalisierung
    2 LEDs für Sepam Betriebszustand (Stirnfläche)
    9 LEDs für Anzeige von Parametern (Stirnfläche)
    Höhe
    117 mm
    Breite
    152 mm
    Tiefe
    40 mm
    Produktgewicht
    0,3 kg
    Mechanische Festigkeit
    Erdbeben im Betrieb (Level: 2) : 1 Gn (vertikale Achsen) entspricht IEC 60255-21-3
    Erdbeben im Betrieb (Level: 2) : 2 Gn (horizontale Achsen) entspricht IEC 60255-21-3
    Rucke abgeschaltet (Level: 2) : 20 Gn/16 ms entspricht IEC 60255-21-2
    Erschütterungen abgeschaltet (Level: 2) : 27 Gn/11 ms entspricht IEC 60255-21-2
    Erschütterungen im Betrieb (Level: 2) : 10 Gn/11 ms entspricht IEC 60255-21-2
    Vibrationen abgeschaltet (Level: 2) : 2 Gn, 10 Hz...150 Hz entspricht IEC 60255-21-1
    Vibrationen im Betrieb (Level: 2) : 1 Gn, 10 Hz...150 Hz entspricht IEC 60255-21-1
    Vibrationen im Betrieb (Level: Fc) : 2 Hz...13.2 Hz, a = +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP52 entspricht IEC 60529
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Schnelle Stoßspannungs-Bursts: Testlevel: 4kV, 2.5 kHz/2 kV, 5 kHz (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) A und B entspricht IEC 60255-22-4
    Schnelle Stoßspannungs-Bursts: Testlevel: 4kV, 2.5 kHz (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) IV entspricht IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: Testlevel: 10 V (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) III entspricht IEC 60255-22-6
    Störfestigkeit gegenüber magnetischen Felder mit Netzfrequenz: Testlevel: 30 A/m (dauernd)-300 A/m (1-3 s) (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) IV entspricht IEC 61000-4-8
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten Feldern: Testlevel: 10 V/m, 80 MHz...2 GHz (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) III entspricht IEC 61000-4-3
    Spitzen: Testlevel: 2 kV CM, 1 kV DM (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) III entspricht IEC 61000-4-5
    1 MHz gedämpfte oszillierende Welle: Testlevel: 2.5 kV CM, 1 kV DM (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) entspricht IEC 60255-22-1
    1 MHz gedämpfte oszillierende Welle: Testlevel: 2.5 kV CM, 2.5 kV DM (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) entspricht ANSI C37.90.1
    100 kHz gedämpfte oszillierende Welle: Testlevel: 2.5 kV CM, 1 kV DM (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) entspricht IEC 61000-4-12
    Leitungsgebundene Störemission: (Emissionstests) entspricht IEC 60255-25
    Leitungsgebundene Störemission: (Emissionstests) A entspricht EN 55022
    Störende Feldemission: (Emissionstests) entspricht IEC 60255-25
    Störende Feldemission: (Emissionstests) A entspricht EN 55022
    Elektrostatische Entladung: Testlevel: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) entspricht ANSI C37.90.3
    Elektrostatische Entladung: Testlevel: 8 kV Luft, 6 kV Kontakt (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) entspricht IEC 60255-22-2
    Schnelle Stoßspannungs-Bursts: Testlevel: 4kV, 2.5 kHz (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) entspricht ANSI C37.90.1
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten Feldern: Testlevel: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) entspricht IEC 60255-22-3
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten Feldern: Testlevel: 35 V/m, 25 MHz...1 GHz (Störfestigkeitsprüfungen-abgestrahlte Störungen) entspricht ANSI C37.90.2
    Spannungsabunterbrechungen: Testlevel: 100 % während 100 ms (Störfestigkeitsprüfungen-leitungsgebundene Störungen) entspricht IEC 60255-11
    Wetterfestigkeit
    Permanente Feuchtwärme-Exposition (im Betrieb) : Cab: 10 days, 93 % RH, 40 °C entspricht IEC 60068-2-78
    Permanente Feuchtwärme-Exposition (bei Lagerung) : Cab: 56 Tage, 93 % RH, 40 °C entspricht IEC 60068-2-78
    Permanente Feuchtwärme-Exposition (bei Lagerung) : Db: 6 Tage, 95 % RH, 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
    Kälteexposition (bei Lagerung) : Ab: - 25 °C entspricht IEC 60068-2-1
    Trockenhitze-Exposition (im Betrieb) : Bd: 70 °C entspricht IEC 60068-2-2
    Trockenhitze-Exposition (bei Lagerung) : Bb: 70 °C entspricht IEC 60068-2-2
    Salznebel (im Betrieb) : Kb/2: 6 Tage entspricht IEC 60068-2-52
    Temperaturschwankung mit vorgegebenem Schwankungsanteil (bei Lagerung) : Nb: - 25 °C bis 70 °C, 5 °C/min entspricht IEC 60068-2-14
    Korrosionseinfluss / Gastest 2 (im Betrieb) : 21 Tage, 75 % RH, 25 °C, 0.5 ppm H2S, 1 ppm S02 entspricht IEC 60068-2-60
    Korrosionseinfluss / Gastest 4 (im Betrieb) : 21 Tage, 75 % RH, 25 °C, 0.01 ppm H2S, 0.2 ppm S02, 0.2 ppm NO2, 0.01 ppm CI2 entspricht IEC 60068-2-60
    Kälteexposition: Ad: - 25 °C entspricht IEC 60068-2-1
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Russisch
    • Slowenisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Version 6.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Sepam series 20, user's manual (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 8.6 MB
    Sepam série 80, manuel d'exploitation (Version 10)
    Datum 01.09.17
    Größe 11.4 MB
    Sepam série 20, manuel d'utilisation (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 10.7 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Version 1.0)
    Datum 07.10.05
    Größe 96.7 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /