Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Geräteanwendung
    Unterstation
    Produktserie
    Sepam series 20
    Kurzbezeichnung des Geräts
    S20
    Steuerungs- und Überwachungsart
    Schaltgerätesteuerung ANSI-Code: 94/69 (Option)
    Veriegelung / Bestätigung ANSI-Code: 86
    Logische Unterscheidung ANSI-Code: 68 (Option)
    Switching of groups of settings
    Meldung ANSI-Code: 30
    Mess-/Zählart
    Phase current I1, I2, I3 RMS, residual current I0
    Demand current I1, I2, I3, peak demand current IM1, IM2, IM3
    Überwachungs-und Aufzeichnungsfunktionen
    Unbalance ratio/negative sequence current Ii
    Störschreiber
    Tripping context
    Schaltanlagenüberwachung
    Cumulative breaking current
    Auslösekreisüberwachung (Option)
    Number of operations, operating time charging time (Option)
    Zusatzmerkmale
    Messart
    Strom
    Schutzfunktionen
    Kurzunterbrecher (4 Zyklen) ANSI-Code: 79 Option
    Phasen-Überstrom ANSI-Code: 50/51
    Erdschluß/empfindlicher Erdschluß ANSI-Code: 50N/51N
    Erdschluß/empfindlicher Erdschluß ANSI-Code: 50G/51G
    Gegensystem-Unsymmetrieschutz ANSI-Code: 46
    Kommunikationsprotokoll
    Messwert auslesen ( Option ) : Modbus
    Fernanzeige und and Zeitkennung von Ereignissen ( Option ) : Modbus
    Fernsteueraufträge ( Option ) : Modbus
    Fern-Schutz Einstellungen ( Option ) : Modbus
    Übertragung von störungsaufzeichnenden Daten ( Option ) : Modbus
    max. Anzahl Eingänge/Ausgänge
    10 inputs + 8 outputs
    Kommunikationskompatibilität
    IEC 60870-5-103
    IEC 61850
    DNP3
    Modbus RTU
    HMI-Typ
    Advanced
    Ohne
    Remote
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Version 6.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Sepam série 20, manuel d'utilisation (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 10.7 MB
    Sepam series 20, user's manual (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 8.6 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Sepam series 20 and series 40 (Version 2.0)
    Datum 03.10.16
    Größe 457.9 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /