Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

20-poliger Ringkabelschuh CCA622 Steckverbinder für Transformator

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teiletyp
    Stecker
    Produktserie
    Sepam-Serie 80 NPP
    Sepam series 20
    Sepam series 80
    Sepam-Serie 60
    Sepam series 40
    Kurzbezeichnung des Geräts
    CCA622
    Zusatzmerkmale
    Zusatzanschlussklemme
    Steckverbinder vom Typ Ringöse1 Kabel 0,2…2,5 mm²
    Drahtabisolierungslänge
    6 mm
    Anzugsmoment
    0,7…1 Nm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Mazedonisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Version 6.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Sepam series 20, user's manual (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 8.6 MB
    Sepam série 80, manuel d'exploitation (Version 10)
    Datum 01.09.17
    Größe 11.4 MB
    Sepam série 20, manuel d'utilisation (Version 9)
    Datum 01.02.17
    Größe 10.7 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Version 1.0)
    Datum 07.10.05
    Größe 96.7 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /