Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 60303 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 60303 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Multi 9 - C60 UL489 - MCB - 1P - 2 A - C Curve - 120 V - 10 kA - tunnel/ring

Weitere Eigenschaften anzeigen >
60303 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Multi 9
    Produktname
    Multi 9 C60
    Produkt oder Komponententyp
    Leitungsschutzschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    C60 UL489
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    1P
    Anzahl von geschützten Polen
    1
    Nennstrom [In]
    2 A bei 25 °C
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Charakteristik
    C
    Ausschaltvermögen
    5 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489
    10 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
    10 kA Icu bei 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 60 V DC entspricht GB 14048.2
    10 kA AIR bei 120 V AC entspricht UL 489
    10 kA AIR bei 60 V DC entspricht UL 489
    10 kA AIR bei 120 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2
    5 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2
    10 kA AIR bei 60 V DC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN/IEC 60947-2
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    240 V AC
    60 V DC
    Grenzwert für magnetische Auslösung
    8,5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC
    Begrenzungsklasse
    3 entspricht EN/IEC 60947-2
    Nennisolationsspannung Ui
    AC entspricht EN/IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Anzeigen am Produkt
    ON/OFF-Anzeige
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    2
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    73 mm
    Produktgewicht
    0,11 kg
    Farbe
    Grau
    mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Anschlüsse - Klemmen
    Ringkabelanschlussklemme (unten)
    Einfachanschlussklemme (oben)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - fest
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm für oben Verbindung
    Anzugsmoment
    2,5 Nm oben
    2 Nm unten
    Montage
    Standards
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    UL 489
    CSA C22.2 Nr. 5
    Produktzertifizierungen
    CSA
    CCC
    IEC
    UL
    Schutzart (IP)
    IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
    IP10 entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht EN/IEC 60947-2
    Überspannungskategorie
    IV
    Tropenfest
    2 entspricht IEC 60068-1
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    C60 UL 489 1P (box lug/ring tongue) (Version 1.0)
    Datum 03.03.05
    Größe 8.8 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 18.2 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 1.5 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 2.9 KB
    C60 UL 489 1P (box lug/ring tongue) (Version 1.0)
    Datum 03.03.05
    Größe 14.8 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 32.3 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 2.6 KB
    Datum 03.03.05
    Größe 5.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /