Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 60954 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 60954 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Erdschlussschutz GFP - 2P - 40A - 120..240V - 300mA SIE

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 21 März 2019
60954 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Multi 9
    Produktname
    Multi 9 GFP
    Produkt oder Komponententyp
    Fehlerstromschutzschalter (FI)
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GFP
    Beschreibung der Pole
    2P
    Neutralposition
    Links
    Nennstrom [In]
    40 A bei 40 °C
    Netzwerkanschluss
    AC
    Erdschlussempfindlichkeit
    300 mA
    Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
    Unverzögert
    Erdschluss-Schutzklasse
    Type AC-SIE
    Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
    10 kA
    Anwendungskategorie
    AC-23A
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230/240 V AC 50 Hz
    120/240 V AC 60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Anzeigen am Produkt
    Fehlermeldeanzeige
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    4
    Höhe
    81 mm
    Breite
    36 mm
    Tiefe
    75 mm
    Produktgewicht
    220 g
    Farbe
    Grau
    mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Verriegelung in Aus-Stellung
    Anschlüsse - Klemmen
    Tunnelklemmen2,5…35 mm² flexibel
    Tunnelklemmen2,5…35 mm² fest
    Anzugsmoment
    3,5 Nm
    Montage
    Normen
    UL 1053
    IEC 61008
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    IP40 entspricht IEC 60529
    IPxx B entspricht IEC 60529
    Tropenfest
    2
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /