Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Micrologic
Bild 65278 Schneider Electric

65278

Bild 65278 Schneider Electric
65278

Micrologic DC 1.0 - 1250..2500A - Monoblock

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430652786
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Masterpact
    Produktname
    Micrologic
    Produkt oder Komponententyp
    Steuereinheit
    Kompatible Produktfamilie
    Masterpact NW10 - 40 DC
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    4P
    Netzwerkanschluss
    DC
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic DC 1.0
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz, unverzögert
    Auslöseeinheits-Nennwert
    1250…2500 A
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Befestigt
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar
    Bereich des Sofortsensors
    1250...2500 A
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen2
    • Englisch2
    • Französisch2
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 4.9 MB
    Datum 01.05.16
    Größe pdf
    Größe 4.8 MB
    Datum 01.04.16
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /