Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   NetShelter Cable Management
Bild AR7581A Schneider Electric

AR7581A

Green premium brand logo Product Logo
Bild AR7581A Schneider Electric
AR7581A
Green premium brand logo Product Logo

Abdeckungen mit Scharnieren für vertikalen Kabelmanager für 750 mm breite 42 HE NetShelter SX Gehäuse (2 Stück)

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    0731304300960
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Übersicht
    Ausführung
    Schnellverschlussabdeckungen verdecken Kabel für ein aufgeräumtes Aussehen und komfortablen Zugriff.
    Lieferzeit
    Normalerweise auf Lager
    Allgemein
    gelieferte Ausrüstung
    Installationsanleitung
    Abmessungen
    Farbe
    Schwarz
    Tiefe
    1,3 cm
    Höhe
    177,8 cm
    Produktgewicht
    1,33 kg
    Breite
    10,9 cm
    Conformance
    Produktzertifizierungen
    TAA-Konformität
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,78 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen6
    • Deutsch1
    • Englisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Cable Management for Enclosure and Rack Systems Brochure (Version V9)
    Beschreibung
    Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.8 MB
    Datum 14.01.14
    Beschreibung
    Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Hinged Cover for Vertical Cable Manager Installation (Version V2)
    Beschreibung
    Installation Sheet for Hinged Covers for the Vertical Cable Manager
    prp.document.label.format pdf
    Größe 519.5 KB
    Datum 18.07.14
    Beschreibung
    Installation Sheet for Hinged Covers for the Vertical Cable Manager
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Hinged Cover for Vertical Cable Manager (Version V0)
    Beschreibung
    Installation Sheet for Hinged Covers for the Vertical Cable Manager
    prp.document.label.format pdf
    Größe 121.8 KB
    Datum 25.01.13
    Beschreibung
    Installation Sheet for Hinged Covers for the Vertical Cable Manager
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLi - Racks & Enclosures (Version V3)
    Beschreibung
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Größe 788.4 KB
    Datum 28.01.19
    Beschreibung
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AR7581A : Deckel m. Scharnier f. vert. Kabelmanager NetShelter SX 750mm breit 42U (2 Stk.)
    Beschreibung
    Deckel m. Scharnier f. vert. Kabelmanager NetShelter SX 750mm breit 42U (2 Stk.)
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Beschreibung
    Deckel m. Scharnier f. vert. Kabelmanager NetShelter SX 750mm breit 42U (2 Stk.)
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Dateien im Dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Beschreibung
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    prp.document.label.format zip
    Größe 529.5 KB
    Datum 28.01.19
    Dateien im Dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Beschreibung
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.