Switzerland (German)

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 25A, 110-480V, 2,2-11 KW

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Altistart 01
    Produkt oder Komponententyp
    Sanftanlasser
    Zielort Produkt
    Asynchronmotoren
    produktspezifische Anwendung
    Einfache Maschine
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ATS01
    Ausgangsrelais
    1 Phase
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110-480 V - 10...10 %
    Motorleistung (kW)
    11 kW 3 Phasen 400 V
    3 kW 3 Phasen 230 V
    4 kW 3 Phasen 230 V
    9 kW 3 Phasen 400 V
    7,5 kW 3 Phasen 400 V
    5,5 kW 3 Phasen 230 V
    2,2 kW 1 Phase 230 V
    Motorleistung (HP)
    11 hp 3 Phasen 460 V
    2 hp 3 Phasen 210 V
    3 hp 3 Phasen 210 V
    5 hp 3 Phasen 230 V
    9 hp 3 Phasen 460 V
    7,5 hp 3 Phasen 230 V
    IcL-Nenngröße für Anlasser
    25 A
    Anwendungskategorie
    AC-53B EN/IEC 60947-4-2
    Leistungsaufnahme
    125 A bei Nennlast
    Starttyp
    Hochlauf mit Spannungsrampe
    Verlustleistung in W
    1 W beiVolllast und am Ende des Startvorgangs
    126 W im Übergangszustand
    Zusatzmerkmale
    Bauweise
    Mit Kühlkörper
    Funktion verfügbar
    Integrierter Bypass
    Nennhilfsspannungsbereich
    99-528 V
    Netzfrequenz
    50...60 Hz - 5...5 %
    Netzwerkfrequenz
    47,5-63 Hz
    Ausgangsspannung
    <= Versorgungsspannung
    Steuerkreisspannung
    24 V AC/DC +/- 10 % 30 mA
    110 V AC +/- 10 % 35 mA
    240 V AC +/- 10 % 80 mA
    Startzeit
    1 s 100
    5 s 20
    Einstellbar von 1 bis 5 s
    Anfahrmoment
    30-80% des Anlaufmoments des Motors bei Direktanschluss an das Netz
    Digitaler Ausgangsstrom
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    Anzugsmoment
    0,5 Nm
    1,9-2,5 Nm
    elektrische Verbindung
    4 mm Schraubklemmenanschluss fest 1 1...10 mm² AWG 8 Hauptstromkreis
    Schraubverbinder fest 1 0,5-2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
    4 mm Schraubklemmenanschluss fest 2 1...6 mm² AWG 10 Hauptstromkreis
    Schraubverbinder fest 2 0,5-1 mm² AWG 17 Steuerkreis
    Schraubverbinder flexibel mit Kabelende 1 0,5-1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
    4 mm Schraubklemmenanschluss flexibel ohne Kabelende 1 1,5-10 mm² AWG 8 Hauptstromkreis
    Schraubverbinder flexibel ohne Kabelende 1 0,5-2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
    4 mm Schraubklemmenanschluss flexibel mit Kabelende 2 1...6 mm² AWG 10 Hauptstromkreis
    4 mm Schraubklemmenanschluss flexibel ohne Kabelende 2 1,5-6 mm² AWG 10 Hauptstromkreis
    Schraubverbinder flexibel ohne Kabelende 2 0,5-1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
    Beschriftung
    CE
    Betriebsart
    Senkrecht +/- 10 Grad
    Höhe
    124 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    131 mm
    Produktgewicht
    0,35 kg
    Kompatibilitätscode
    ATS01N1
    Motorleistungsbereich AC-3
    2,2-3 kW bei 200-240 V 3 Phasen
    7-11 kW bei 380-440 V 3 Phasen
    2,2-3 kW bei 200-240 V 1 Phase
    4-6 kW bei 200-240 V 3 Phasen
    7-11 kW bei 200-240 V 3 Phasen
    Typ des Motorstarters
    Sanftanlasser
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Gedämpfte oszillierende Wellen Ebene 3 IEC 61000-4-12
    Elektrostatische Entladung Ebene 3 IEC 61000-4-2
    Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 IEC 61000-4-3
    Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Stufe B CISPR 11
    Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Stufe B IEC 60947-4-2
    EMC-Störfestigkeit EN 50082-2
    Oberwellen IEC 1000-3-2
    Oberwellen IEC 1000-3-4
    Störfestigkeit für leitungsgebundene durch HF-Felder verursachte Interferenz Ebene 3 IEC 61000-4-6
    Kurzstromausfälle und Spannungsschwankungen IEC 61000-4-11
    EMC-Störfestigkeit EN 50082-1
    Normen
    EN/IEC 60947-4-2
    Produktzertifizierungen
    B44.1-96/ASME A17.5 für Anlasser, der an Motor-Dreieckanschluss geschaltet ist
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    Schutzart (IP)
    IP20
    Verschmutzungsgrad
    2 EN/IEC 60947-4-2
    Vibrationsfestigkeit
    1,5 mm Spitze zu Spitze 3-13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13-150 Hz EN/IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    5-95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser EN/IEC 60068-2-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10-40 °C ohne Lastminderung
    40-50 °C mit Stromabminderung von 2 % pro °C
    Umgebungstemperatur zur Lagerung
    -25 -70 °C EN/IEC 60947-4-2
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    > 1000 m mit Strom-Reduktion von 2.2% je weitere 100 m
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.