Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ATV61 IP54 75kW 3 ph 380-480V class B EMC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Altivar 61
    Produkt oder Komponententyp
    Frequenzumrichter
    produktspezifische Anwendung
    Pumpen und Ventilatoren
    Komponentenname
    ATV61
    Motorleistung (kW)
    75 kW, 3 Phasen bei 380...480 V
    Motorleistung (HP)
    100 hp, 3 Phasen bei 380...480 V
    power supply voltage
    380...480 V -15 - +10 %
    supply number of phases
    3 Phasen
    Netzstrom
    113,8 A für 480 V 3 Phasen 75 kW / 100 hp
    140,3 A für 380 V 3 Phasen 75 kW / 100 hp
    EMV-Filter
    EMV-Filter Klasse B integriert
    Variante
    Ohne abnehmbares Grafikterminal
    Bauweise
    Gekapselt
    Scheinleistung
    92,3 kVA bei 380 V 3 Phasen 75 kW / 100 hp
    maximum prospective line Isc
    35 kA für 3 Phasen
    maximaler Spitzenstrom
    150,7 A für 60 s, 3 Phasen
    Bemessungs Taktfrequenz
    4 kHz
    Taktfrequenz
    2...16 kHz einstellbar
    8...16 kHz mit
    asynchronous motor control
    U/f-Kennlinie, 5 Punkte
    U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie
    Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard
    U/f-Kennlinie, 2 Punkte
    Steuerungsprofil für Synchronmotoren
    Vektororientierte Regelung ohne Geber, Standard
    Kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    Polarisierungsart
    Keine Impedanz für Modbus
    Optionskarte
    Kommunikationskarte für APOGEE FLN
    Kommunikationskarte für BACnet
    Kommunikationskarte für CC-Link
    Regler in programmierbarer Karte
    Kommunikationskarte für DeviceNet
    Kommunikationskarte für Ethernet/IP
    Kommunikationskarte für Fipio
    I/O Erweiterungskarte
    Kommunikationskarte für Interbus-S
    Kommunikationskarte für LonWorks
    Kommunikationskarte für METASYS N2
    Kommunikationskarte für Modbus Plus
    Kommunikationskarte für Modbus TCP
    Kommunikationskarte für Modbus/Uni-Telway
    Multi-Pump-Karte
    Kommunikationskarte für Profibus DP
    Kommunikationskarte für Profibus DP V1
    Zusatzmerkmale
    Zielort Produkt
    Synchronmotoren
    Asynchronmotoren
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    Ausgangs Bemessungsstrom
    124 A bei 4 kHz, 460 V - 3 Phasen
    137 A bei 4 kHz, 380 V - 3 Phasen
    Ausgangsfrequenz
    0,1…500 Hz
    Drehzahlstellbereich
    1…100 bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
    Drehzahlgenauigkeit
    +/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn ohne Drehzahlrückführung
    Drehmomentgenauigkeit
    +/- 15 % bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
    kurzzeitiges Überlastmoment
    130 % des Motor Bemessungsmoment +/- 10 % für 60 s
    Bremsmoment
    <= 125 % mit Bremswiderstand
    30 % ohne Bremswiderstand
    Regelkreis
    PI-Frequenzregler
    Schlupfkompensation Motor
    Deaktivierbar
    Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte)
    Automatisch, unabhängig von der Last
    Einstellbar
    diagnostic
    Antriebsspannung: 1 LED (rot)
    Ausgangsspannung
    <= Versorgungsspannung
    electrical isolation
    Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
    type of cable for mounting in an enclosure
    Mit einem IP21- oder IP31-Satz: 3 KabelIEC Kabel bei 40 °C, Kupfer 70 °C / PVC
    Mit UL-Bausatz Typ 1: 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC
    Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC
    Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR
    elektrische Verbindung
    Terminal 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Terminal 150 mm² / 300 kcmil (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    Anzugsmoment
    0,6 Nm (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    41 Nm, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    Versorgung
    Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC, +/- 5 %, <10 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    Externe Versorgung: 24 V DC (19…30 V)
    Anzahl der Analogeingänge
    2
    Messeingänge
    AI1-/Al1+ bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC 24 V max., Auflösung 11 Bit + Vorzeichen
    AI2 softwarekonfigurierbarer Strom: 0...20 mA, Impedanz: 242 Ohm, Auflösung 11 Bit
    AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: 0...10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 11 Bit
    sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - Analogeingang
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - Analogeingang
    2 ms +/- 0,5 ms (AO1) - Analogausgang
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - einzelner Eingang
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert - einzelner Eingang
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) bei Temperaturschwankung von 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) bei Temperaturschwankung von 60 °C
    +/- 1 % (AO1) bei Temperaturschwankung von 60 °C
    Linearitätsfehler
    +/- 0,15 % des Höchstwerts (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % des Höchstwerts (AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    Anzahl der Analogausgänge
    1
    Typ des Analogausgangs
    AO1 softwarekonfigurierbarer Strom, analoger Ausgabebereich 0...20 mA, Impedanz: 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
    AO1 softwarekonfigurierbare Spannung, analoger Ausgabebereich 0...10 V DC, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
    AO1 Software-konfigurierbarer Logikausgang 10 V, 20 mA
    Anzahl der Logikausgänge
    2
    Digitaler Ausgang
    Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) Schließer/Öffner - 100000 Zyklen
    Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Schließer (S) - 100000 Zyklen
    maximum response time
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off = Sicher abgeschaltetes Moment
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms
    minimaler Schaltstrom
    3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik
    maximaler Schaltstrom
    R1, R2: 2 A bei 250 V AC induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms
    R1, R2: 2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms
    R1, R2: 5 A bei 250 V AC ohmsch Belastung, cos phi = 1 und L/R = 0 ms
    R1, R2: 5 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, cos phi = 1 und L/R = 0 ms
    Anzahl digitale Eingänge
    7
    Digitaler Eingang
    Programmierbar (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), mit Ebene 1 SPS - 3500 Ohm
    Über Schalter konfigurierbar (LI6)24 V DC (<= 30 V), mit Ebene 1 SPS - 3500 Ohm
    Über Schalter konfigurierbarer PTC-Fühler (LI6)0…6 Sonden - 1500 Ohm
    Sicherheitseingang (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
    digitaler Logikeingang
    Negative Logik (Sink) (LI1...LI5), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (LI1...LI5), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Negative Logik (Sink) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Hoch und Auslauframpen
    Autom. Anpass. d. Auslauframpenzeit b. Überschr. d. Bremsmög. mittels Widerstand
    S, U oder benutzerdefiniert
    Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
    Bremsen bis Stillstand
    Durch Gleichstromeinspeisung
    Schutzfunktionen
    Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb
    Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb
    Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
    Netzphasenunterbrechung: Antrieb
    Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
    Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
    Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
    Überhitzungsschutz: Antrieb
    Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
    Power removal - Eingang: Antrieb
    Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
    Thermischer Schutz: Antrieb
    Motorphasenausfall: Motor
    Power removal - Eingang: Motor
    Thermischer Schutz: Motor
    Isolationswiderstand
    > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
    Frequenzauflösung
    Analog-Eingang: 0.024/50 Hz
    Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
    Steckertyp
    1 RJ45 (an der Vorderseite) für Modbus
    1 RJ45 (an der Klemme) für Modbus
    Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
    physikalische Schnittstelle
    2-Draht- RS 485 für Modbus
    Übertragungsrahmen
    RTU für Modbus
    Übertragungsgeschwindigkeit
    4800,9600,19200 bps, 38.4 Kbps für Modbus an der Klemme
    9600 bps, 19200 bps für Modbus an der Vorderseite
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps für CANopen
    Datenformat
    8 Bits, 1 Stopp, geradzahlige Parity für Modbus an der Vorderseite
    8 Bits, geradzahlig ungeradzahlig oder keine konfigurierbare Parity für Modbus an der Klemme
    Anzahl der Adressen
    1…127 für CANopen
    1…247 für Modbus
    Zugriffsmethode
    Slave CANopen
    Beschriftung
    CE
    Betriebsart
    Senkrecht +/- 10 Grad
    Produktgewicht
    119 kg
    Breite
    362 mm
    Höhe
    1000 mm
    Tiefe
    364 mm
    Montage
    Geräuschpegel
    63,7 dB entspricht 86/188/EEC
    Spannungsfestigkeit
    3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
    5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
    Unterspannungstest entspricht IEC 61000-4-11
    Normen
    EN 61800-3 Umgebungen 1 Klasse C1
    EN 55011 Gruppe 1 Klasse B
    UL Typ 12
    EN 61800-3 Umgebungen 2 Klasse C1
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60721-3-3 Klasse 3S2
    IEC 60721-3-3 Klasse 3C1
    EN/IEC 61800-5-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    NOM 117
    C-Tick
    DNV
    GOST
    UL
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht EN/IEC 61800-5-1
    3 entspricht UL 840
    degree of proctection
    IP54 entspricht EN/IEC 60529
    IP54 entspricht EN/IEC 61800-5-1
    IP54 entspricht UL Typ 12
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
    5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…40 °C (ohne Lastminderung)
    -10…50 °C (mit)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    1000...3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATV61W/E5 Kurzanleitung (Version 07)
    Datum 31.05.11
    Größe 9.2 MB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /