Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 15kW, 3x400V, IP20

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Altivar
    Produkt oder Komponententyp
    Leistungsmodul
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ATVR
    Geräteanwendung
    Energierückgewinnung
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Machine ATV320
    Altivar Process ATV900
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    380...500 V -15...10 %
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Netzwerkfrequenz
    45...65 Hz
    rated power
    13,5 kW
    DC bus operating voltage
    456-778 V DC
    DC bus voltage limits
    300...880 V DC
    Eingangsleistung
    13,5 kW bei 380...500 V DC für DC-Bus (kontinuierlich)
    20,3 kW bei 380...500 V DC für DC-Bus (Transient für 60 s)
    Eingangsstrom
    31,8 A bei 380 V DC für DC-Bus (kontinuierlich)
    27,9 A bei 500 V DC für DC-Bus (kontinuierlich)
    43,1 A bei 380 V DC für DC-Bus (Transient für 60 s)
    36,3 A bei 500 V DC für DC-Bus (Transient für 60 s)
    Ausgangsstrom
    25.9 A bei 380 V AC (kontinuierlich)
    23.2 A bei 500 V AC (kontinuierlich)
    36.5 A bei 380 V AC (Transient für 60 s)
    29.7 A bei 500 V AC (Transient für 60 s)
    elektrische Verbindung
    Regelung: abnehmbare Schraubklemmenleiste: 0,5-1,5 mm², AWG 20...AWG 16 (unten)
    Stromversorgung: abnehmbare Schraubklemmenleiste: 6 mm², AWG 8 (oben)
    DC-Bus: abnehmbare Schraubklemmenleiste: 6 mm², AWG 8 (unten)
    maximum voltage drop at rated load
    3 %
    Betriebsart
    Lage senkrecht oder waagrecht
    Höhe
    399 mm
    Breite
    105 mm
    Tiefe
    235 mm
    Produktgewicht
    11,5 kg
    Kühlungstyp
    Lüfter
    Montage
    Umgebungsbedingungen
    Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Beständigkeit gegen Staub class 3S2 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…50 °C ohne Lastminderung
    50…60 °C mit
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    1000...3000 m mit Leistungsabfall von 1 % pro 100 m
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
    Schutzart (IP)
    IP20
    Normen
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Altivar Machine ATV320 und ATV Regen Frequenzumrichter (Version 2.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Altivar Regenerative Unit - User Manual : ATVRU75N4, ATVRD15N4 (Version 01)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for ATVRD15N4: Regenerative unit - 15 kW - for Altivar variable speed drive (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATVREGEN EU DECLARATION CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 27.04.18
    Größe 207.2 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATVRD15N4 ATV Regenerative Unit - 15 kW 400V, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ATVRD15N4 ATV Regenerative Unit - 15 kW 400V, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    Software - Pre-sales
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Version 6.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.