Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 5 * 200Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Linergy
    Produkt oder Komponententyp
    Cable end
    Kabelendengröße
    Mittel
    Normen
    DIN 46228-4
    Verpackungstyp
    Spender
    Menge pro Satz
    5 Sätze von 200
    Kabel-Querschnitt
    1 mm²
    Zusatzmerkmale
    Kabelendentyp
    Single conductor
    zusätzliche Informationen
    Without marker tag holder
    Farbe
    Rot
    Blendenmaterial
    Halogenfreier Kunststoff
    Leitungswerkstoff
    Kupfer entspricht ISO 1337
    Anzahl von Kabeln
    1
    AWG Messgerät
    AWG 18
    Frontringabmessungen
    Ø 3.5 mm
    Rohrdurchmesser
    1,7 mm
    Länge
    14 mm
    Rohrlänge
    8 mm
    Produktgewicht
    0,165 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…105 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Datum 18.01.18
    Größe 15.1 MB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 211 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.