Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Aderendhülse AZ5 gem. NF, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 5 * 100 Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Linergy
    Produkt oder Komponententyp
    Cable end
    Kabelendengröße
    Mittel
    Normen
    NF C 63-023
    Verpackungstyp
    Spender
    Menge pro Satz
    5 Sätze von 100
    Kabel-Querschnitt
    1,5 mm²
    Zusatzmerkmale
    Kabelendentyp
    Doppelader
    zusätzliche Informationen
    Without marker tag holder
    Farbe
    Schwarz
    Blendenmaterial
    Halogenfreier Kunststoff
    Leitungswerkstoff
    Kupfer entspricht ISO 1337
    Anzahl von Kabeln
    2
    AWG Messgerät
    AWG 16
    Frontringabmessungen
    Ø 3.6 x 6.6 mm
    Rohrdurchmesser
    2,5 mm
    Länge
    15 mm
    Rohrlänge
    8 mm
    Produktgewicht
    0,155 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CCSAus
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…105 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Datum 27.02.16
    Größe 15.1 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Sepam série 48, Quick Start (Version 01)
    Datum 31.05.08
    Größe 797.3 KB
    MCS025 - Quick Start (Version 04)
    Datum 29.01.18
    Größe 1.7 MB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Datum 28.04.15
    Größe 211 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /