Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Servo Motor BCH, 60mm, 200 W, m Öldichtung, m Passf., Anschlussltg.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 28
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BCH2
    Zusatzmerkmale
    Max. mechanische Drehzahl
    5000 U/min
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    220 V
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    1,11 A
    Dauermoment im Stillstand
    0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    0,64 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
    Dauerleistung
    200 W
    Spitzenmoment im Stillstand
    1,92 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    1,92 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    1,92 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    1,92 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    1,92 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
    Nennleistung am Ausgang
    200 W für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    200 W für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    200 W für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    200 W für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    200 W für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
    Nenndrehmoment
    0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    0,64 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
    Nenndrehzahl
    3000 U/Min für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
    maximaler Strom Irms
    4,31 A für LXM28... bei 0,2 kW, 220 V
    4,31 A für LXM28... bei 0,2 kW, 110 V
    max. Dauerstrom
    1,3 A
    Produktkompatibilität
    LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, Einzelphase
    LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, 3 Phasen
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, Einzelphase
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, 3 Phasen
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 110 V, Einzelphase
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Wellendurchmesser
    14 mm
    Wellenlänge
    30 mm
    Breite Passfeder
    5 mm
    Art der Rückkopplung
    20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Asiatischer Standardflansch
    Motorflanschgröße
    60 mm
    elektrische Verbindung
    Freie Adern
    Drehmomentkonstante
    0,58 Nm/A bei 20 °C
    Gegen-EMK konstant
    35 V/krpm bei 20 °C
    Rotorträgheit
    0,16 kg.cm²
    Statorwiderstand
    12,2 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    22,5 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    1,84 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    200 N bei 3000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    70 N
    Bremszugkraft
    11,2 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    104 mm
    Anzahl an Motorstufen
    1
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    50 mm
    Zentrierbundtiefe
    5,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    70 mm
    Distanzschaft Bundflansch
    5,5 mm
    Produktgewicht
    1,02 kg
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP50 IM V3
    IP65 IM B5, IM V1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…40 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Version 3.0)
    Servo variateurs Lexium 28 et moteurs BCH2 (Version 3.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LXM28A e BCH2 Sistema di servoazionamento, Manuale del prodotto (Version 2.1)
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Version 2.1)
    Lexium 28E e BCH2 Sistema di servoazionamento, Manuale (Version 00)
    Lexium 28E und BCH2 Servoantriebssystem, Handbuch (Version 00)
    Lexium 28E et BCH2 - Système de servo-entraînement, Guide de l''utilisateur (Version 00)
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 00)
    Lexium 28E y BCH2 Sistema de servoaccionamiento, Manual (Version 00)
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    LXM28A und BCH2 Servo-Antriebssystem, Produkthandbuch (Version 2.1)
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version 2.1)
    LXM28A y BCH2 Sistema de servoaccionamiento, Manual del producto (Version 2.1)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for BCH2LD0233CA5C: servo motor BCH - 60mm - 200W - w oil seal - w key - leads con (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certification LXM28 BCH2 (Version 1.0)
    Datum 04.08.15
    Größe 317.1 KB
    CSA Certificate BCH2 (Version 1.1)
    Datum 20.02.16
    Größe 115.3 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC BCH2-Series (Version 1.3)
    Datum 21.08.18
    Größe 665.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium BCH2 Servo Motor, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen
    Abmessungen des Motors


    mm

    Zoll

    L (ohne Haltebremse)

    104

    4.09

    L (mit Haltebremse)

    140

    5.51

    Z

    57

    2.24


  • Leistungskurven

    Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

    Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU02●●●


    1:
    Spitzendrehmoment
    2:
    Dauerdrehmoment


Produkte vergleichen: /