Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Servo Motor BCH, 100mm, 2000 W, o Öldichtung, glatt, Bremse, gerader Anschl.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 28
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BCH2
    Zusatzmerkmale
    Max. mechanische Drehzahl
    5000 U/min
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    220 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    9,87 A
    Dauermoment im Stillstand
    6,37 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
    Dauerleistung
    2000 W
    Spitzenmoment im Stillstand
    19,11 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    2000 W für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    6,37 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    3000 U/Min für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
    maximaler Strom Irms
    32,3 A für LXM28... bei 2 kW, 220 V
    max. Dauerstrom
    10,27 A
    Produktkompatibilität
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 2 kW, 220 V, 3 Phasen
    Wellenende
    Glatte Welle
    Wellendurchmesser
    22 mm
    Wellenlänge
    45 mm
    Art der Rückkopplung
    20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
    Haltebremse
    Mit
    Haltemoment
    6,5 Nm integriert
    Montagehalterung
    Asiatischer Standardflansch
    Motorflanschgröße
    100 mm
    elektrische Verbindung
    Stecker MIL
    Drehmomentkonstante
    0,65 Nm/A bei 20 °C
    Gegen-EMK konstant
    39 V/krpm bei 20 °C
    Rotorträgheit
    4,35 kg.cm²
    Statorwiderstand
    0,36 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    2,59 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    7,19 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    570 N bei 3000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    200 N
    Bremszugkraft
    10,4 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    225,5 mm
    Anzahl an Motorstufen
    2
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    95 mm
    Zentrierbundtiefe
    7 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    9,2 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    115 mm
    Distanzschaft Bundflansch
    7 mm
    Produktgewicht
    7,2 kg
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…40 °C
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Servo variateurs Lexium 28 et moteurs BCH2 (Version 3.0)
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Version 3.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium 28E et BCH2 - Système de servo-entraînement, Guide de l''utilisateur (Version 00)
    LXM28A und BCH2 Servo-Antriebssystem, Produkthandbuch (Version 2.1)
    LXM28A e BCH2 Sistema di servoazionamento, Manuale del prodotto (Version 2.1)
    LXM28A et BCH2 Système de servo-entraînement, Manuel produit (Version 2.1)
    LXM28A y BCH2 Sistema de servoaccionamiento, Manual del producto (Version 2.1)
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 02)
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Version 2.1)
    Lexium 28E e BCH2 Sistema di servoazionamento, Manuale (Version 00)
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 00)
    Lexium 28E und BCH2 Servoantriebssystem, Handbuch (Version 00)
    Lexium 28E y BCH2 Sistema de servoaccionamiento, Manual (Version 00)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for BCH2LH2030CF6C: servo motor BCH - 100mm - 2000W - no oil seal - smooth - brake - straight con (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSA Certificate BCH2 (Version 1.1)
    Datum 11.05.17
    Größe 115.3 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC BCH2-Series (Version 1.3)
    Datum 21.08.18
    Größe 665.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium BCH2 Servo Motor, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen
    Abmessungen des Motors


    mm

    Zoll

    L (ohne Haltebremse)

    198,5

    7.81

    L (mit Haltebremse)

    225,5

    8.88

    Z

    141

    5.55


  • Leistungskurven

    Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

    Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU20M3X


    1:
    Spitzendrehmoment
    2:
    Dauerdrehmoment