Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys SK,K,D
Bild CAD32N7 Schneider Electric

CAD32N7

Green premium brand logo
Bild CAD32N7 Schneider Electric
CAD32N7
Green premium brand logo

Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110401431
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys CAD
    Produkt oder Komponententyp
    Steuerrelais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    CAD
    Anwendung des Schützes
    Steuerstromkreis
    Zusatzmerkmale
    Nutzungskategorie
    AC-14
    DC-13
    AC-15
    Zus. des Polkontakts
    3 NO + 2 NC
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    <= 690 V AC 25 - 400 Hz
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    415 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A bei <60 °C
    Irms Nenneinschaltleistung
    140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
    250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
    Nennkurzzeitstrom Icw
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    zugehörige Absicherung
    10 A gG entspricht IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V UL zertifiziert
    600 V CSA zertifiziert
    690 V entspricht IEC 60947-5-1
    Montagehalterung
    Schiene
    Platte
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
    Anzugsmoment
    1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
    1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
    0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
    0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
    Ansprechzeit
    12 - 22 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
    4 - 12 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
    4 - 19 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
    6 - 17 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
    Mechanische Lebensdauer
    30 Mcycles
    maximale Betriebsrate
    180 cyc/mn
    Anzugsleistung in VA
    70 VA 50 Hz 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    8 VA 50 Hz 20 °C)
    minimale Schaltspannung
    17 V
    minimaler Schaltstrom
    5 mA
    nicht überlappende Zeit
    1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm
    Mechanische Festigkeit
    Erschütterungen Steuerrelais geöffnet: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Steuerrelais geschlossen: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationen Steuerrelais geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Vibrationen Steuerrelais geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Höhe
    77 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    84 mm
    Produktgewicht
    0,58 kg
    Montage
    Standards
    BS 4794
    EN 60947-5
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Schutzart (IP)
    IP2x Frontseite entspricht VDE 0106
    Schutzbehandlung
    TH entspricht IEC 60068
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…60 °C
    60…70 °C mit Unterlastung
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -60…80 °C
    Aufstellungshöhe
    0 - 3000 m
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,362 kg
    Höhe VPE1
    0,540 dm
    Breite VPE1
    0,940 dm
    Länge VPE1
    1,118 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch6
    • Englisch7
    • Chinesisch3
    • Französisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Version 7.0)
    Beschreibung
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 683 KB
    Datum 17.07.15
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 932.9 KB
    Datum 01.03.17
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.2 MB
    Datum 19.04.16
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD32N7 : Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD32N7 : Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD32N7 : Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Hilfsschütz, 3S+2Ö, 415V 50/60Hz
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A (Version 2.1)
    Beschreibung
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
    prp.document.label.format pdf
    Größe 369.9 KB
    Datum 20.02.20
    Beschreibung
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.