Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys DF, LS1/GK1
Bild DF2EN06 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

DF2EN06

Green premium brand logo
Bild DF2EN06 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
DF2EN06
Green premium brand logo

Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST

Weitere Eigenschaften anzeigen
DF2EN06 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3389110502480
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    TeSys-Sicherungslasttrennschalter
    Produkt oder Komponententyp
    Schmelzsicherung
    Kurzbezeichnung des Geräts
    DF2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    500 V AC
    Nennstrom [In]
    6 A 500 V
    Sicherungsgröße
    14 x 51 mm
    Sicherungstyp
    NFC
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Auslösekurven
    GG
    Produktgewicht
    0,02 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    19 g
    Höhe VPE1
    1,6 cm
    Breite VPE1
    7,5 cm
    Länge VPE1
    10,5 cm
    Gewicht VPE2
    200 g
    Gewicht VPE3
    2,991 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen9
    • Deutsch4
    • Englisch4
    • Französisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Version 7.0)
    Beschreibung
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.7 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF2EN06 : Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF2EN06 : Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF2EN06 : Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -6A/500V, VE=10ST
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm (Version 1.0)
    Beschreibung
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 340.1 KB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP (Version 1.1)
    Beschreibung
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Größe 194.5 KB
    Datum 01.12.15
    Beschreibung
    TeSys D contactors 80 to 95A - PEP
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.