Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys DF, LS1/GK1
Bild DF3FA40 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

DF3FA40

Green premium brand logo
Bild DF3FA40 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
DF3FA40
Green premium brand logo

Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm , zylindrisch -40A/690V, VE=10ST

Weitere Eigenschaften anzeigen
DF3FA40 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3389110504101
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    TeSys-Sicherungslasttrennschalter
    Produkt oder Komponententyp
    Schmelzsicherung
    Kurzbezeichnung des Geräts
    DF3
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC
    Sicherungsgröße
    22 x 58 mm
    Sicherungstyp
    NFC
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Nennstrom [In]
    40 A 690 V
    Auslösekurven
    AM
    Anzeigen am Gerät
    Schlagbolzen
    Produktgewicht
    0,045 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    54 g
    Höhe VPE1
    2,5 cm
    Breite VPE1
    11,3 cm
    Länge VPE1
    12 cm
    Gewicht VPE2
    540 g
    Gewicht VPE3
    2,889 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen8
    • Deutsch4
    • Englisch3
    • Französisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Version 7.0)
    Beschreibung
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.7 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF3FA40 : Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm , zylindrisch -40A/690V, VE=10ST
    Beschreibung
    Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm , zylindrisch -40A/690V, VE=10ST
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm , zylindrisch -40A/690V, VE=10ST
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF3FA40 : DF3FA40_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    DF3FA40_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    DF3FA40_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DF3FA40 : DF3FA40_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    DF3FA40_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    DF3FA40_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm (Version 1.0)
    Beschreibung
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 340.1 KB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.