Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Harmony XVM Optimum
    Zubehör-/Teilekategorie
    Beleuchtungszubehör
    Zubehör-/Teiletyp
    Blitzentladungsöhre
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Blitzentladungsöhre
    Zubehör-/Teileziel
    Signalsäule und Kompaktsignalstation
    Lampenbasis
    BA 15d
    Signaltyp
    Blitzlicht
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    230 V AC
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Zusatzmerkmale
    Blitzenergie
    0,8 J
    Blitzfrequenz
    0,8 Hz
    Produktgewicht
    0,022 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /