Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Spacial S3D
Bild DX1AP52 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

DX1AP52

Bild DX1AP52 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
DX1AP52

Zwischenplatte, XB2B

Weitere Eigenschaften anzeigen
DX1AP52 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
  • EAN Code
    3389110568622
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Satz aus 1 Stück
    Zubehöryp der Dialogeinheit
    Tastenträger für DIN-Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Befestigungszubehör
    Zweck der Tastenkomponente
    Steuereinheit
    Zusatzmerkmale
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Produktmontage
    DIN-Schiene
    Produktgewicht
    0,16 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    156 g
    Höhe VPE1
    4,5 cm
    Breite VPE1
    8 cm
    Länge VPE1
    12 cm
    Gewicht VPE2
    1,566 kg
    Gewicht VPE3
    4,755 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch3
    • Englisch6
    • Chinesisch1
    • Französisch2
    • Spanisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Version 14.0)
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 18.6 MB
    Datum 09.09.20
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 20.8 MB
    Datum 09.09.20
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84.4 MB
    Datum 18.10.19
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 16.9 MB
    Datum 18.11.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.4 MB
    Datum 29.10.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 83.1 MB
    Datum 31.10.19
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 46.8 MB
    Datum 25.08.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 163.3 KB
    Datum 23.05.19
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DX1AP52 : Zwischenplatte, XB2B
    Beschreibung
    Zwischenplatte, XB2B
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    Zwischenplatte, XB2B
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DX1AP52 : DX1AP52_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    DX1AP52_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    DX1AP52_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DX1AP52 : Zwischenplatte, XB2B
    Beschreibung
    Zwischenplatte, XB2B
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    Zwischenplatte, XB2B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.